Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rund Durchmesser 60mm x 40mm mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rund, grau Durchmesser 60mm, H:40mm mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rund Durchmesser 60mm x 40mm mit Nippel
Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rund Durchmesser 60mm x 40mm mit Nippel 092001
152000001
3245060920012
3245060920012


4.00 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Rund
Farbe: Grau RAL 7035
Durchmesser: 60mm
Höhe: 40mm
Kabeleinführung: Werkzeuglos mit Nippel
Einführungen: 4x 4-20mm (Rohr IRL bis 16mm, ausschneidbar wenn grösser, Kabel R02V)
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 650°C
Hinweis: Nichtverlierbarer Deckel, Beschriftungsfeld innen und aussen vom Deckel
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: Zum Aufschnappen