Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plexo boîte étanche IP55 ronde diamètre 60mm x 40mm enclipsable

Plexo boîte étanche IP55 ronde, grise diamètre 60mm, H:40mm enclipsable

Plexo boîte étanche IP55 ronde diamètre 60mm x 40mm enclipsable
Plexo boîte étanche IP55 ronde diamètre 60mm x 40mm enclipsable 092001
152000001
3245060920012
3245060920012


4.00 CHF
190


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plexo boîte étanche
Indice de protection: IP55
Indice de protection des chocs: IK07
Forme: Ronde
Couleur: Gris RAL 7035
Diamètre: 60mm
Hauteur: 40mm
Entrée des câbles: Sans outils avec embouts interchangeables
Entrée: 4x 4-20mm (Tube IRL jusqu'à 16mm, découpable si dimension supérieure, câble R02V)
Tenue au fil incandescent (EN 60595.2-1): 650°C
Remarque: Couvercle imperdable, zone de marquage sur les 2 faces du couvercle
Fixation: Fente avec rattrapage d'aplomb
Classe d'isolation: II
Matériel: Sans halogène
Couvercle: A clipser