Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Premium MP3-Funkgong-Set Aluminium

Funkgong-Set batteriebetrieben - Premium - Farbe: Aluminium

Premium MP3-Funkgong-Set Aluminium
Premium MP3-Funkgong-Set Aluminium 094271
961609090
3414971067271
3414971067271


55.00 CHF
200


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Premium MP3 Funkgong- bzw. Funkklingel-Set beinhaltet einen Gong versehen mit blauen LED-Leuchtsignal sowie einen Klingeltaster (LED-beleuchtet).
Zur Auswahl stehen 30 verschiedene Melodien (mit Mute-Funktion) sowie die Möglichkeit, eigene MP3 Musiktitel auf den Gong mit einem USB-Kabel zu überspielen.
Installationsart Gong: Aufputzmontage (Wand, Haustür) oder frei positionierbar (Tisch, Ladentheke).
Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontage mittels Schraube oder Klebestreifen.
Funk-Reichweite: 200 Meter freies Feld.
Lautstärke: 80 dB auf 1 Meter.
Gong-Spannungsversorgung: 3 x 1,5V AA Batterien (nicht beigepackt).
Klingeltaster: Spannungsversorgung: 1 x 3V Batterie (CR2032) beigepackt.
Frequenzband: 433.05 - 434.79 MHz
Leistungspegel RF: < 10 mW
Schutzart Gong: IP 20
Dimensionen Gong: 89mm x 100mm x 45mm
Schutzart Klingeltaster: IP 54
Farbe: Aluminium
Es können maximal 4 Klingeltaster mit einem Gong gekoppelt werden.
Anschluss des IR-Bewegungsmelders (Best.Nr. 094280 möglich).
Pro Installation ist nur ein Gong möglich, es können keine weiteren Gongs parallel hinzugefügt werden.