Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit carillon MP3 premium aluminium

Kit carillon radio à piles - premium - couleur: aluminium

Kit carillon MP3 premium aluminium
Kit carillon MP3 premium aluminium 094271
961609090
3414971067271
3414971067271


55.00 CHF
200


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Comprend un carillon carré et une sonnette carrée IP 54 avec porte-étiquette
Type d'installation Gong: montage en saillie (mur, porte) ou librement positionnable (table, comptoir).
Type d'installation Bouton-poussoir: montage en saillie avec vis ou ruban adhésif.
Niveau sonore: +/- 80 dB
Bande de fréquences : 433.05 - 434.79 MHz
Niveau de puissance RF : < 10 mW
Réglage volume
Personnalisation sonnerie via MP3 (software de dimensionnement de mélodie MP3 fourni dans mémoire interne du carillon + cordon USB Inclus).
Fonction mute carillon.
Flash incorporé
Portée environ 200 m en champ libre
Signal lumineux sur le carillon pour signaler un niveau de batterie faible
Indice de protection Gong : IP 20
Dimensions gong: 89mm x 100mm x 45mm
Indice de protection cloche poussoir : IP 44
Couleur aluminium
Alimentation :
Carillon: 3 batteries 1,5V AA (non incluses)
Sonnette: 1 batterie CR2032 (incluse).
Un seul carillon par installation, il n’est pas possible d’ajouter des carillons en parallèle.
Poussoir de sonnerie supplémentaires : maximum 4 par carillon.



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen