Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Primus Anbau-/ Hängeleuchte PRI12M

Primus Anbau-/ Hängeleuchte ON/OFF, 25Watt

Primus Anbau-/ Hängeleuchte PRI12M
Primus Anbau-/ Hängeleuchte PRI12M PRI12M
941005321
6438100422554
6438100422554


341.70 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Primus ist eine universelle Beleuchtungslösung für Schulen und Büros, die sich für viele verschiedene Projektanforderungen eignet und überraschend erschwinglich ist.
 
Technische Eigenschaften:
Farbe Gehäuse: Weiss (RAL 9016)
Spannung: 230V
Funktion: ON/OFF
Länge: 1207 mm
Breite: 140 mm
Höhe: 50 mm
Schutzgrad: IP20
Schutzklasse: I
Verbrauch: 25 W
Lichtquelle: LED
Energieeffizienzklasse: D
Optic : Mikroprismatischer Diffusor
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Farbtemperatur: 4000K
Lichtstrom der LED-Leuchte: 3310lm
Lebensdauer LED-Modul: 100 000 h (L80)


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen