Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Luminaire surface/suspendu Primus PRI12M

Luminaire surface/suspendu Primus 25 watt, ON/OFF

Luminaire surface/suspendu Primus PRI12M
Luminaire surface/suspendu Primus PRI12M PRI12M
941005321
6438100422554
6438100422554


341.70 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Primus est une solution d'éclairage polyvalente pour les écoles et les bureaux, adaptée à de nombreuses exigences de projet différentes et étonnamment abordable.
 
Caractéristiques techniques :
Couleur : Blanc (RAL 9016)
Tension : 230V
Fonction : ON/OFF
Longueur : 1207 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 50 mm
Indice de protection : IP20
Classe de protection : I
Puissance : 25 W
Source lumineuse : LED
Classe d'efficacité énergétique : D
Optique : Diffuseur microprismatique
Indice de rendu des couleurs : Ra>80
Température de couleur : 4000K
Flux lumineux de la LED : 3310 lm
Durée de vie du module LED : 100 000 h (L80)