Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Rahmen für Frontplatten 2200mm x 725/975mm XL3 4000/6300 Verteiler

Rahmen für Frontplatten H:2200mm B:725/975mm für XL3 4000/6300 Verteiler

Rahmen für Frontplatten 2200mm x 725/975mm XL3 4000/6300 Verteiler
Rahmen für Frontplatten 2200mm x 725/975mm XL3 4000/6300 Verteiler 020855
3245060208554
3245060208554


245.85 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Tragrahmen für Frontplatten zu XL3 4000/6300 Verteiler
Höhe: 2200mm
Breite: 725/975mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Anmerkung: Ohne Kabelzone, nicht schwenkbar



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen