Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Raumthermostat 230V weiss, mit externer Sonde

UP-Elektronischer Raumthermostat mit externer Sonde, Gr. I, Arteor, weiss

Raumthermostat 230V weiss, mit externer Sonde
Raumthermostat 230V weiss, mit externer Sonde 572263UP61
439135001
7611668087369
7611668087369


231.50 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Potenzialfreier Schaltkontakt (Schliesser)
Anschluss 230V
Kontaktbelastung:
- 16A / 230VAC, ohmsche Last.
Temperaturbereich +10° C bis +60° C
Umschalttaste: ON/OFF
Minimum-/Maximum-Regler für externe Sonde


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen