Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Thermostat d'ambiance 230V blanc, avec sonde externe

Thermostat d'ambiance ENC avec sonde externe, grd. I, Arteor, blanc

Thermostat d'ambiance 230V blanc, avec sonde externe
Thermostat d'ambiance 230V blanc, avec sonde externe 572263UP61
439135001
7611668087369
7611668087369


231.50 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Une sortie par contact non alimenté
Alimentation 230V
pouvoir de coupure:
- 16 A / 230 V AC, circuit résistif

Plage de réglage de 10 °C a 60 °C
Interrupteur en face avant: ON/OFF
Possibilité de régler la température mini/maxi pour la sonde