DALI-2-Dimmer mit 2 unabhängigen Ausgängen für den Anschluss von bis zu 16 DALI-2-Vorschaltgeräte pro Ausgang. Die integrierten Drucktasten ermöglichen die Steuerung der Lasten auch bei einem BUS-Ausfall Programmierbar mit der Home + Project App Spannungsversorgung: 230 VAC 50/60 Hz Verbrauch: 6 mA 4 DIN-Module