Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Variateur 2 sorties DALI-2 AMD 4 modules DIN

Variateur 2 sorties DALI-2 AMD 4 modules DIN

Variateur 2 sorties DALI-2 AMD 4 modules DIN
Variateur 2 sorties DALI-2 AMD 4 modules DIN F429D
405701401
8005543711149
8005543711149


195.00 CHF
970


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Variateur DALI-2 avec 2 sorties indépendantes pour connecter jusqu'à 16 ballats DALI-2 par sortie.
Programmable avec l'application Home + Project.
BUS SCS-SCS Spannungsversorgung: 18 – 27 V DC
Alimentation : 230 VAC 50/60 Hz.
Consommation BUS SCS : 6 mA. Format : 4 modules DIN.