Das MyHOME DALI-2 64 Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem MyHOME- und dem DALI-2-Bus.
Es ermöglicht beispielsweise das Schalten und Dimmen der vorhandenen DALI-Leuchten.
Das Gateway unterstützt DALI und DALI-2 konforme Leuchten/Vorschaltgeräte,
von einfarbig über Tunable White, bis RGB(W).
Es verfügt über einen Ausgang DA+ und DA-, der die unabhängige Steuerung von bis zu 64 Vorschaltgeräten ermöglicht.
Programmierbar mit der Home + Project App.
BUS SCS-SCS Spannungsversorgung: 18 – 27 V DC
Stromverbrauch BUS SCS: 6 mA
Eingangsspannung: 230 V Wechselstrom
Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
DALI-Ausgang:
Nennspannung: 16 V Gleichstrom
Anzahl der steuerbaren DALI-Vorschaltgeräten: 64
Maximale Kabellänge: 300 m
Kabelquerschnitt: 1,5 mm²
DALI2 steht für Digital Addressable Lighting Interface und ist eine standardisierte Schnittstelle
zur Steuerung von Beleuchtung. Egal, ob Sie die Helligkeit anpassen, die Farbe der Lampen ändern
oder Lichtszenarien programmieren möchten, mit DALI-2 ist das einfach möglich.
In seiner maximalen Konfiguration kann es bis zu 64 Leuchten individuell steuern.