Passerelle DALI-2 adressable AMD 4 modules DINPasserelle DALI-2 adressable 64 AMD 4 modules DINPasserelle DALI-2 adressable AMD 4 modules DIN
La passerelle MyHOME DALI-2 64 est un dispositif qui relie le système MyHOME au bus DALI-2. Elle permet de contrôler l'allumage et la luminosité des lampes DALI existantes. Compatible avec les lampes et les ballasts DALI et DALI-2, il supporte différentes configurations de couleurs, du monochrome au RGB(W). Avec une sortie DA+ et DA-, il peut indépendamment contrôler jusqu'à 64 ballast. Programmation avec l'application Home + Project. Alimentation BUS SCS-SCS : 18 – 27 V cc. Accessoires |