Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Reihenverteiler Anschluss mit flexiblen Kupferschienen HX3optimiert 250A

Reihenverteiler HX3optimiert 250A 24TE für Anschluss mit flexiblen Kupferschienen in diverse Gehäuse oder an Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert in Kabelzone von Gehäuse XL3 400

Reihenverteiler Anschluss mit flexiblen Kupferschienen HX3optimiert 250A
Reihenverteiler Anschluss mit flexiblen Kupferschienen HX3optimiert 250A 404481
3245064044813
3245064044813


266.95 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Reihenverteiler HX3optimiert 250A 24TE für Anschluss mit flexiblen Kupferschienen in diverse Gehäuse oder an Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 400A in Kabelzone von Gehäuse XL3 400
Breite: 24TE
Nennstrom (In): 250A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Abgänge: Kompakte Leistungsschalter DPX3-160/250A mit Stecksockel und Reiheneinbaugeräte DX3standard mit Stecksockel
Kurzschlussstrom (Ipk): 25kA
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Berührungsschutz: IP 20
Anschluss mit flexiblen Kupferschienen: Flexible CU-Schienen max. 4x 5x32mm (Art. Nr. 037412) an Einspeiseelement (Art. Nr. 404482)
Anschluss in XL3 400: Anschluss an Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 400A an Gehäuserückwand von Kabelzone XL3 400 mit Anschlussset aus vorgefertigten Kupferschienen (Art. Nr. 404487) an Einspeiseelement (Art. Nr. 404482)
Lieferumfang: 1St. Reihenverteiler HX3optimiert 250A mit Befestigunsmaterial für Gehäuse XL3 400 resp. diverse Gehäuse. Ohne Einspeiseelement (Art. Nr. 404482)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen