Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de rangée raccordement avec barres de cuivre flexiblesHX3optimisé 250A

Répartiteur de rangée HX3optimisé 250A 24mod. pour raccordement avec barres de cuivre flexibles dans diverse enveloppe ou au jeu de barres en aluminium VX3optimisé en gaine à câbles de l'enveloppe XL3 400

Répartiteur de rangée raccordement avec barres de cuivre flexiblesHX3optimisé 250A
Répartiteur de rangée raccordement avec barres de cuivre flexiblesHX3optimisé 250A 404481
3245064044813
3245064044813


266.95 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de rangée HX3optimisé 250A 24mod. pour raccordement avec barres de cuivre flexibles dans diverse enveloppe ou au jeu de barres en aluminium VX3optimisé 400A en gaine à câbles de l'enveloppe XL3 400
Largeur: 24mod.
Courant nominal (In): 250A
Nombre de conducteur: 4L
Départ: Disjoncteur compact DPX3-160/250A avec base et appareil modulaire DX3standard avec base
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): 25kA
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Indice de protection: IP 20
Raccordement avec barres de cuivre flexibles: Barres de cuivre flexibles max. 4x 5x32mm (Art. Nr. 037412) avec module d'alimentation (Art. Nr. 404482)
Raccordement en XL3 400: Raccordement au jeu de barres en aluminium VX3optimisé 400A en fond de la gaine à câbles XL3 400 avec kit de raccordement et barres de cuivre préfabriquées (Art. Nr. 404487) et module d'alimentation (Art. Nr. 404482)
Livraison: 1pc. répartiteur de rangée HX3optimisé 250A avec matériel de fixation pour enveloppe XL3 400 ainsi que des enveloppes diverses. Sans module d'alimentation (Art. Nr. 404482)