Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Reihenverteiler Anschluss mit flexiblen Kupferschienen HX3optimiert 400A

Reihenverteiler HX3optimiert 400A 24TE für Anschluss mit flexiblen Kupferschienen in diverse Gehäuse oder an Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 800A in Kabelzone von Gehäuse XL3 800/4000

Reihenverteiler Anschluss mit flexiblen Kupferschienen HX3optimiert 400A
Reihenverteiler Anschluss mit flexiblen Kupferschienen HX3optimiert 400A 404484
3245064044844
3245064044844


305.20 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Reihenverteiler HX3optimiert 400A 24TE zum Anschluss auf Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 800A in Kabelzone von Gehäuse XL3 800/4000 oder mit flexiblen Kupferschienen an diverse Sammelschienen in verschiedene Gehäuse
Breite: 24TE
Nennstrom (In): 400A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Abgänge: Kompakte Leistungsschalter DPX3-160/250A mit Stecksockel und Reiheneinbaugeräte DX3standard mit Stecksockel
Kurzschlussstrom (Ipk): 25kA
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Berührungsschutz: IP 20
Anschluss mit flexiblen Kupferschienen: Flexible CU-Schienen max. 4x 5x32mm (Art. Nr. 037412) mit Anschlusselement (Art. Nr. 404482)
Anschluss in XL3 800: Anschluss an Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 800A an Gehäuserückwand in Kabelzone von XL3 800 mit Anschlussset aus vorgefertigten Kupferschienen (Art. Nr. 404486) an Einspeiseelement (Art. Nr. 404482)
Anschluss in XL3 4000 Tiefe 475mm: Anschluss an Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 800A an Seitenwand von Kabelzone XL3 4000 (Tiefe 475mm) mit Anschlussset aus vorgefertigten Kupferschienen (Art. Nr. 404553) an Einspeiseelement (Art. Nr. 404482)
Anschluss in XL3 4000 Tiefe 725/975mm: Anschluss an Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 800A an Seitenwand von Kabelzone XL3 4000 (Tiefe 725/975mm) mit Anschlussset aus vorgefertigten Kupferschienen (Art. Nr. 404563) an Einspeiseelement (Art. Nr. 404482)
Lieferumfang: 1St. Reihenverteiler mit Befestigungsmaterial für Gehäuse XL3 800/4000. Ohne Einspeiseelement (Art. Nr. 404482)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen