Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de rangée raccordement avec barres de cuivre flexiblesHX3optimisé 400A

Répartiteur de rangée HX3optimisé 400A 24mod. pour raccordement sur jeu de barres aluminium VX3optimisé 800A en gaine à câbles de l'enveloppe XL3 800/4000

Répartiteur de rangée raccordement avec barres de cuivre flexiblesHX3optimisé 400A
Répartiteur de rangée raccordement avec barres de cuivre flexiblesHX3optimisé 400A 404484
3245064044844
3245064044844


305.20 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de rangée HX3optimisé 400A 24mod. pour raccordement sur jeu de barres aluminium VX3optimisé 800A en gaine à câbles de l'enveloppe XL3 800/4000 ou avec barres de cuivre flexibles sur divers jeu de barres dans diverse enveloppe
Largeur: 24mod.
Courant nominal (In): 400A
Nombre de conducteur: 4L
Départ: Disjoncteur compact DPX3-160/250A avec base et appareil modulaire DX3standard avec base
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): 25kA
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Indice de protection: IP 20
Raccordement avec barres de cuivre flexibles: Barres de cuivre flexibles max. 4x 5x32mm (Art. Nr. 037412) avec module d'alimentation (Art. Nr. 404482)
Raccordement en XL3 800: Raccordement au jeu de barres en aluminium VX3optimisé 800A en fond d'armoire en gaine à câbles XL3 800 avec kit de raccordement et barres de cuivre préfabriquées (Art. Nr. 404486) et module d'alimentation (Art. Nr. 404482)
Raccordement en XL3 4000 profondeur 475mm: Raccordement au jeu de barres en aluminium VX3optimisé 800A sur le flanc de la gaine à câbles XL3 4000 (profondeur 475mm) avec kit de raccordement et barres de cuivre préfabriquées (Art. Nr. 404553) et module d'alimentation (Art. Nr. 404482)
Raccordement en XL3 4000 profondeur 725/975mm: Raccordement au jeu de barres en aluminium VX3optimisé 800A sur le flanc de la gaine à câbles XL3 4000 (profondeur 725/975mm) avec kit de raccordement et barres de cuivre préfabriquées (Art. Nr. 404563) et module d'alimentation (Art. Nr. 404482)
Livraison: 1pc. Répartiteur de rangée avec matériel de fixation pour enveloppe XL3 800/4000. Sans module d'alimentation (Art. Nr. 404482)