Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Reihenverteiler Direktanschluss auf Alu-Sammelschienensystem HX3optimiert 400A

Reihenverteiler HX3optimiert 400A 24TE für Direktmontage auf Alu-Sammelschienen VX3optimiert 800A an Schrankrückwand in Gehäuse XL3 800/4000

Reihenverteiler Direktanschluss auf Alu-Sammelschienensystem HX3optimiert 400A
Reihenverteiler Direktanschluss auf Alu-Sammelschienensystem HX3optimiert 400A 404483
3245064044837
3245064044837


481.35 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Reihenverteiler HX3optimiert 400A zur Direktmontage auf Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 800A an Rückwand von Gehäuse XL3 800/4000
Breite: 24TE
Nennstrom (In): 400A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Abgänge: Kompakte Leistungsschalter DPX3 160/250A mit Stecksockel und Reiheneinbaugeräte DX3standard mit Stecksockel
Kurzschlussstrom (Ipk): 25kA
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Berührungsschutz: IP 20
Anschluss: Direktanschluss auf Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 800A an Gehäuserückwand von XL3 800/4000 oder mit flexiblen CU-Schienen max. 4x 5x32mm (Art. Nr. 037412) an Einspeiseelement (Art. Nr. 404482)
Lieferumfang: 1St. Reihenverteiler HX3optimiert 400A mit Befestigunsmaterial für Gehäuse XL3 800/4000 und Anschlussmaterial zu Alu-Sammelschienensysxtem VX3optimiert 800A



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen