Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de rangée raccordement direct sur jeu de barres aluminiumHX3optimisé 400A

Répartiteur de rangée HX3optimisé 400A 24mod. pour montage direct sur jeu de barres en aluminium VX3optimisé 800A en fond d'enveloppe XL3 800/4000

Répartiteur de rangée raccordement direct sur jeu de barres aluminiumHX3optimisé 400A
Répartiteur de rangée raccordement direct sur jeu de barres aluminiumHX3optimisé 400A 404483
3245064044837
3245064044837


481.35 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de rangée HX3optimisé 400A pour montage direct sur jeu de barres en aluminium VX3optimisé 800A en fond d'armoire XL3 800/4000
Largeur: 24mod.
Courant nominal (In): 400A
Nombre de conducteur: 4L
Départ: Disjoncteur compact DPX3-160/250A avec base et appareil modulaire DX3standard avec base
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): 25kA
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Indice de protection: IP 20
Raccordement: Raccordement direct sur jeu de barres aluminium VX3optimisé 800A en fond d'armoire XL3 800/4000 ou en barres de cuivre flexible max. 4x 5x32mm (Art. Nr. 037412) avec module d'alimentation (Art. Nr. 404482)
Livraison: 1pc. répartiteur de rangée HX3optimisé 400A avec matériel de fixation pour enveloppe XL3 800/4000 et matériel de raccordement sur jeu de barres aluminium VX3optimisé 800A