Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Reihenverteiler Lexiclic 250A 24TE - Abgänge 12 x 4L oder 24 x L/N

Reihenverteiler Lexiclic 250A 24TE 3L + 2N ohne Kabel und Stecker, 12 Abgänge 4L oder 24 Abgänge 1L/N für DX3 Geräte

Reihenverteiler Lexiclic 250A 24TE - Abgänge 12 x 4L oder 24 x L/N
Reihenverteiler Lexiclic 250A 24TE - Abgänge 12 x 4L oder 24 x L/N 037318
3245060373184
3245060373184


222.00 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Reihenverteiler Lexiclic 250A 24TE
Nennstrom (In): 250A
Anzahl Leiter: 3L + 2N
Anzahl Anschlüsse L: 12
Anzahl Anschlüsse N: 12
Anschluss Abgänge: Steckerschnur (Litze) 6mm² oder 10mm², Länge 120mm oder 320mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
Abgänge: 12 x 4L oder 24 x L/N
Geräte: DX3
Normenkonform: EN 60947-3
Kurzschlussstrom (Ipk): 60kA
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1sek.: 10,5kA
Berriebsspannung: 500VAC
Isolationsspannung: 690VAC
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C
Einspeisung: Direktanschluss an vertikale Sammelschienen (18x4mm, 25x5mm oder 32x5mm) in XL3 400 Gehäusen (mit Sammelschienenträger Art. Nr. 037315)
und mit Verlängerung für Sammelschienenträger (Art. Nr. 037314) und Sammelschienenträger (Art. Nr. 037315) in XL3 800 und XL3 4000 Gehäusen.
Direktanschluss von Kabel (Seil/Litze) bis 120mm² mit Kabelschuh an Reihenverteiler Lexiclic.
Montage: Mit Befestigungslaschen (an Lexiclic) für Montage in XL3 400/800/4000 Gehäusen
Lieferumfang: 1St. Reihenverteiler mit Befestigungslaschen und Berührungsschutz für Klemmenschiene