Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de rangée Lexiclic 250A - Départs 12 x 4L ou 24 x L/N

Répartiteur de rangée Lexiclic 250A 24mod. 3L + 2N sans câble et fiche, 12 départs 4L ou 24 départs 1L/N pour composant DX3

Répartiteur de rangée Lexiclic 250A - Départs 12 x 4L ou 24 x L/N
Répartiteur de rangée Lexiclic 250A - Départs 12 x 4L ou 24 x L/N 037318
3245060373184
3245060373184


222.00 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de rangée Lexiclic 250A 24mod.
Courant nominal (In): 250A
Nombre de conducteur: 3L + 2N
Nombre de connecteurs L 12
Nombre de connecteurs N: 12
Raccordement: Avec cordons connecteurs 6mm², Longueur 120mm ou 320mmm (À commander séparement).
Départs: 12 x 4L ou 24 x L/N
Composant: DX3
Conforme à la norme: EN 60947-3
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): 60kA
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 1sek.: 10,5kA
Tension: 500VAC
Tension d'isolement: 690VAC
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 960°C
Alimentation: raccordement direct sur jeu de barres vertical (18x4mm, 25x5mm ou 32x5mm) dans les enveloppes XL3 400 (avec support Jdb Art. Nr. 037315)
et avec un prolongateur (Art. Nr. 037314) pour support Jdb (Art. Nr. 037315) dans les enveloppes XL3 800 et XL3 4000.
raccordement direct par câble (rigide/multibrin) jusqu'à 120mm² avec des cosses au répartiteur de rangée Lexiclic.
Montage: Avec patte de fixation (sur le Lexiclic) pour le montage en enveloppe XL3 400/800/4000.
Livraison: 1pc. répartiteur de rangée avec pattes de fixation et écran protecteur de plage.