AP-Verteiler
AP-Verteiler Drivia 13
Rückwand
Rückwand Drivia 13, 4 Reihen
401354
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
Rückwand Drivia 13, 4 Reihen
Rückwand Drivia 13, weiss, 4 Reihen
Rückwand Drivia 13, 4 Reihen
Artikelnummer:
401354
E-Nr.:
822992411
EAN:
3245064013543
Barcode:
Listenpreis:
16.40 CHF
Warengruppe:
312
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Rückwand zu AP-Verteiler Drivia 13
Farbe: weiss RAL 9003
Für Verteiler oder Erhöhungsrahmen mit 4 Reihen
geeignet als Seitenwand:
nein
geeignet als Rückwand:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
625 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiss
RAL-Nummer:
9
mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
52
mit Schloss:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [496]