Coffrets apparents
Coffrets apparents Drivia 13
Plaque de fond
Plaque de fond Drivia 13, 4 rangées
401354
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
Plaque de fond Drivia 13, 4 rangées
Plaque de fond Drivia 13, blanc, 4 rangées
Plaque de fond Drivia 13, 4 rangées
Référence:
401354
E-No.:
822992411
EAN:
3245064013543
Barcode:
Tarif:
16.75 CHF
Groupement:
312
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Plaque de fond pour coffret apparente Drivia 13
Couleur: blanc RAL 9003
Pour coffret ou réhausse 4 rangées
convient comme paroi latérale:
non
convient comme paroi arrière:
oui
largeur:
250 mm
hauteur:
625 mm
matière:
matière synthétique
exécution de la surface:
non-traité
couleur:
blanc
numéro RAL:
9
avec entrée de câble:
non
nombre d'unités d'hauteur (UH):
52
avec serrure:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [496]