Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sammelschienenträger für Flach- oder C-Kupfer-Sammelschienensystem 364mm

Sammelschienenträger für versetztes vertikales Flach- oder C-Kupfer-Sammelschienensystem 400-1000A in diverse Gehäuse und in Gehäuse XL3 4000

Sammelschienenträger für Flach- oder C-Kupfer-Sammelschienensystem 364mm
Sammelschienenträger für Flach- oder C-Kupfer-Sammelschienensystem 364mm 037321
3245060373214
3245060373214


139.50 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sammelschienenträger für versetztes, vertikales Flach- oder C-Kupfer-Sammelschienensystem 400-1000A in diverse Gehäuse und in Gehäuse XL3 4000
Nennstrom (In): 400 - 1000A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Breite: 364mm
Flachkupfer Abmessungen: 50x5mm (Art. Nr. 037440) für 630A, 63x5mm (Art. Nr. 37441) für 700A, 75x5mm (Art. Nr. 037459) für 850A, 80x5mm (Art. Nr. 37443) für 900A
C-Kupfer Abmessungen: 155mm² (Art. Nr. 037460) für 400A, 265mm² (Art. Nr. 037461) für 630A, 440mm² (Art. nr. 037462) für 1000A
Normenkonform: EN 60947-1, EN 60664-1
Betriebsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 12kVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 10 und 120kA, Abhängig von der Distanz der Sammelschienenträger
Montage in diverse Gehäuse: Vertikal auf Profilschiene oder Montageplatte.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Breite 475mm: Vertikal an Rückwand von Gehäuse oder separater Kabelzone auf Profilschiene (Art. Nr. 020551). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Breite 725mm: Vertikal an Rückwand von Gehäuse auf Profilschiene (Art. Nr. 020552). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Breite 975mm: Vertikal an Rückwand von Gehäuse auf Profilschiene (Art. Nr. 020553). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Tiefe 475mm: Vertikal an Seitenwand von Gehäuse oder separater Kabelzone auf Profilschiene (Art. Nr. 020551). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Tiefe 725mm: Vertikal an Seitenwand von Gehäuse oder separater Kabelzone auf Profilschiene (Art. Nr. 020552). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Tiefe 975mm: Vertikal an Seitenwand von Gehäuse oder separater Kabelzone auf Profilschiene (Art. Nr. 020553). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Anmerkung: Abgedreht angeordnete Sammelschiene.
Lieferumfang: 1St. Sammelschienenträger inklusive Montagematerial für Direktmontage auf Gerüstprofil oder auf Profilschiene.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen