Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 270mm

Sammelschienenträger für versetzte, vertikale Montage von Flachkupfer-Sammelschienensystem 200-400A in diverse Gehäuse und in Kabelzone von Gehäuse XL3 400/800

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 270mm
Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 270mm 037310
3245060373108
3245060373108


32.35 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sammelschienenträger für versetzte, vertikale Montage von Flachkupfer-Sammelschienensystem 200-400A in divese Gehäuse und in Kabelzone von Gehäuse XL3 400/800
Nennstrom (In): 200A, 250A, 400A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Breite: 270mm
Flachkupfer-Abmessungen: 18x4mm (Art. Nr. 037434) für 200A, 25x4mm (Art. Nr. 037438) für 250A, 25x5mm (Art. Nr. 037418) für 270A, 32x5mm (Art. Nr. 037419) für 400A
Kurzschlussstromfestigkeit (Ipk): Zwischen 10 und 60kA, Abhängig von der Distanz der Sammelschienenträger
Montage in Gehäuse XL3 400/800: Vertikale Direktmontage an Rückwand von Kabelzone oder auf Montageplatte
Montage in diverse Gehäuse: Auf Montageplatte
Anmerkung: Versetzt angeordnete Flachkupfer-Sammelschienen.
Lieferumfang: 1St. Sammelschienenträger inklusive Montagematerial für Befestigung an Rückwand von Kabelzone Gehäuse XL3 400/800