Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 6300A - 567mm

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 6300A in diverse Gehäuse und in XL3 6300

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 6300A - 567mm
Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 6300A - 567mm 037312
3245060373122
3245060373122


349.90 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 6300A in diverse Gehäuse und in XL3 6300
Nennstrom (In): 6300A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Breite: 567mm
Flachkupfer-Abmessungen (3 Schienen/Leiter): 200x10mm
Normenkonform: EN 60947-1, EN 60664-1
Betriebsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 12kVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 20 und 240kA, Abhängig von der Distanz der Sammelschienenträger
Montage in diverse Gehäuse: Horizontal auf mitgelieferte Profilschiene.
Montage in Gehäuse XL3 6300, Tiefe 975mm: Horizontal unter Dach von Gehäuse oder separater Kabelzone auf mitgelieferte Profilschiene. Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Anmerkung: In einer Linie angeordnete Sammelschiene. Kann auch als Sammelschienenträger für horizontales Transfer-Sammelschienensystem eingesetzt werden.
Lieferumfang: 1St. Sammelschienenträger inklusive Montagematerial und Profilschienen.