Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 433mm

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 200-400A vertikal an Rückwand in Gehäuse XL3 400/800/4000 für Lexiclic Reihenverteiler

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 433mm
Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 433mm 037315
158128951
3245060373153
3245060373153


74.10 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sammelschienträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 200-400A vertikal an Rückwand von Gehäuse XL3 400/800/4000 für Direktmontage von Reihenverteiler Lexiclic
Nennstrom (In): 200A, 250A, 400A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Breite: 433mm
Flachkupfer-Abmessungen: 18x4mm (Art. Nr. 037434) für 200A, 25x5mm (Art. Nr. 037418) für 270A, 32x5mm (Art. Nr. 037419) für 400A
Kurzschlussstromfestigkeit (Ipk): Zwischen 10 und 80kA, Abhängig von der Distanz der Sammelschienenträger
Gehäuse XL3 400: Vertikale Direktmontage an Gehäuserückwand
Gehäuse XL3 800/4000 : Vertikale Montage an Gehäuserückwand mit Montage-Verbreiterung (Art. Nr. 037314)
Anmerkung: Vorpositionniert für Direktmontage von Reihenverteiler Lexiclic (Art. Nr. 037316/037317/037318). Vor den Sammelschienen können keine Montageplatten für Geräte montiert werden.
Lieferumfang: 1St. Sammelschienenträger inklusive Montagematerial für Direktmontage in Gehäuse XL3 400 oder an Montageverbreiterung (Art. Nr. 037314) für Gehäuse XL3 800/4000



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen