Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 433mm

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 200-400A vertikal an Rückwand in Gehäuse XL3 400/800/4000 für Lexiclic Reihenverteiler

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 433mm
Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 433mm 037315
158128951
3245060373153
3245060373153


75.85 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sammelschienträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 200-400A vertikal an Rückwand von Gehäuse XL3 400/800/4000 für Direktmontage von Reihenverteiler Lexiclic
Nennstrom (In): 200A, 250A, 400A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Breite: 433mm
Flachkupfer-Abmessungen: 18x4mm (Art. Nr. 037434) für 200A, 25x5mm (Art. Nr. 037418) für 270A, 32x5mm (Art. Nr. 037419) für 400A
Kurzschlussstromfestigkeit (Ipk): Zwischen 10 und 80kA, Abhängig von der Distanz der Sammelschienenträger
Gehäuse XL3 400: Vertikale Direktmontage an Gehäuserückwand
Gehäuse XL3 800/4000 : Vertikale Montage an Gehäuserückwand mit Montage-Verbreiterung (Art. Nr. 037314)
Anmerkung: Vorpositionniert für Direktmontage von Reihenverteiler Lexiclic (Art. Nr. 037316/037317/037318). Vor den Sammelschienen können keine Montageplatten für Geräte montiert werden.
Lieferumfang: 1St. Sammelschienenträger inklusive Montagematerial für Direktmontage in Gehäuse XL3 400 oder an Montageverbreiterung (Art. Nr. 037314) für Gehäuse XL3 800/4000