Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 344mm

Sammelschienenträger für versetztes vertikales Flachkupfer-Sammelschienensystem 200-800A in diverse Gehäuse und in Gehäuse XL3 800/4000

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 344mm
Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 344mm 037320
3245060373207
3245060373207


60.70 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sammelschienenträger für versetztes, vertikales Flachkupfer-Sammelschienensystem 200-800A in diverse Gehäuse und in Gehäuse XL3 800/4000
Nennstrom (In): 200 - 800A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Breite: 344mm
Flachkupfer-Abmessungen: 18x4mm (Art. Nr. 037434) für 200A, 25x5mm (Art. Nr. 037418) für 270A, 32x5mm (Art. Nr. 37419) für 400A, 50x5mm (Art. Nr. 037440) für 630A, 63x5mm (Art. Nr. 037441) für 800A
Normenkonform: EN 60947-1, EN 60664-1
Betriebsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 12kVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 10 und 80kA, Abhängig von der Distanz der Sammelschienenträger
Montage in diverse Gehäuse: Vertikal auf Profilschiene oder Montageplatte.
Montage in Gehäuse XL3 800: Vertikal an Rückwand von separater Kabelzone direkt an Gehäuseprofile.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Breite 475mm: Vertikal an Rückwand von Gehäuse oder separater Kabelzone auf Profilschiene (Art. Nr. 020551). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Breite 725mm: Vertikal an Rückwand von Gehäuse auf Profilschiene (Art. Nr. 020552). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Breite 975mm: Vertikal an Rückwand von Gehäuse auf Profilschiene (Art. Nr. 020553). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Tiefe 475mm: Vertikal an Seitenwand von Gehäuse oder separater Kabelzone auf Profilschiene (Art. Nr. 020551). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Tiefe 725mm: Vertikal an Seitenwand von Gehäuse oder separater Kabelzone auf Profilschiene (Art. Nr. 020552). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Tiefe 975mm: Vertikal an Seitenwand von Gehäuse oder separater Kabelzone auf Profilschiene (Art. Nr. 020553). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Anmerkung: Abgedreht angeordnete Sammelschiene.
Lieferumfang: 1St. Sammelschienenträger inklusive Montagematerial für Direktmontage auf Gerüstprofil oder auf Profilschiene.