Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 345mm

Sammelschienenträger für vertikales oder horizontales Flachkupfer-Sammelschienensystem 630-1600A in diverse Gehäuse und in XL3 4000

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 345mm
Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 345mm 037322
3245060373221
3245060373221


104.05 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sammelschienenträger für vertikales oder horizontales Flachkupfer-Sammelschienensystem 630-1600A in diverse Gehäuse und in XL3 4000
Nennstrom (In): 630 - 1600A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Breite: 345mm
Flachkupfer Abmessungen (1 Schiene/Leiter): 50x5mm (Art. Nr. 037440) für 630A, 63x5mm (Art. Nr. 37441) für 700A, 75x5mm (Art. Nr. 037459) für 850A, 80x5mm (Art. Nr. 37443) für 900A, 100x5mm (Art. Nr. 037446) für 1050A
Flachkupfer Abmessungen (2 Schienen/Leiter): 50x5mm (Art. Nr. 2x037440) für 1000A, 63x5mm (Art. Nr. 2x37441) für 1150A, 75x5mm (Art. Nr. 2x037459) für 1300A, 80x5mm (Art. Nr. 2x37443) für 1450A, 100x5mm (Art. Nr. 037446) für 1600A
Normenkonform: EN 60947-1, EN 60664-1
Betriebsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 12kVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 10 und 120kA, Abhängig von der Distanz der Sammelschienenträger
Montage in diverse Gehäuse: Vertikal oder horizontal auf Profilschiene oder Montageplatte.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Breite 475mm: Vertikal an Rückwand von Gehäuse oder separater Kabelzone auf Profilschiene (Art. Nr. 020551). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Breite 725mm: Vertikal an Rückwand von Gehäuse auf Profilschiene (Art. Nr. 020552). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Breite 975mm: Vertikal an Rückwand von Gehäuse auf Profilschiene (Art. Nr. 020553). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Tiefe 475mm: Vertikal an Seitenwand oder horizontal unter Dach von Gehäuse oder separater Kabelzone auf Profilschiene (Art. Nr. 020551). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Tiefe 725mm: Vertikal an Seitenwand oder horizontal unter Dach von Gehäuse oder separater Kabelzone auf Profilschiene (Art. Nr. 020552). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Tiefe 975mm: Vertikal an Seitenwand oder horizontal unter Dach von Gehäuse oder separater Kabelzone auf Profilschiene (Art. Nr. 020553). Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Anmerkung: In einer Linie angeordnete Sammelschiene. Kann auch als Sammelschienenträger für horizontales Transfer-Sammelschienensystem oder als Sammelschienenträger für horizontaless Sammelschienensytem an Rückwand der Gehäuse eingesetzt werden.
Lieferumfang: 1St. Sammelschienenträger inklusive Montagematerial für Direktmontage auf Gerüstprofil oder auf Profilschiene.