Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 567mm

Sammelschienenträger für vertikales oder horizontales Flachkupfer-Sammelschienensystem 630-4000A in diverse Gehäuse und in XL3 4000

Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 567mm
Sammelschienenträger für Flachkupfer-Sammelschienensystem 567mm 037324
3245060373245
3245060373245


222.45 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sammelschienenträger für vertikales oder horizontales Flachkupfer-Sammelschienensystem 630-4000A in diverse Gehäuse und in XL3 4000
Nennstrom (In): 630 - 4000A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Breite: 567mm
Flachkupfer Abmessungen (1 Schiene/Leiter): 50x5mm (Art. Nr. 037440) für 630A, 63x5mm (Art. Nr. 37441) für 700A, 75x5mm (Art. Nr. 037459) für 850A, 80x5mm (Art. Nr. 37443) für 900A, 100x5mm (Art. Nr. 037446) für 1050A, 125x5mm für 1270A, 50x10mm für 850A, 60x10mm für 1020A, 80x10mm für 1270A, 100x10mm für 1500A, 120x10mm für 1750A
Flachkupfer Abmessungen (2 Schienen/Leiter): 50x5mm (Art. Nr. 2x037440) für 1020A, 63x5mm (Art. Nr. 2x37441) für 1180A, 75x5mm (Art. Nr. 2x037459) für 1400A, 80x5mm (Art. Nr. 2x37443) für 1480A, 100x5mm (Art. Nr. 2x037446) für 1800A, 125x5mm für 2150A, 50x10mm für 1470A, 60x10mm für 1750A, 80x10mm für 2150A, 100x10mm für 2250A, 120x10mm für 2950A
Flachkupfer Abmessungen (3 Schienen/Leiter): 50x5mm (Art. Nr. 3x037440) für 1380A, 63x5mm (Art. Nr. 3x37441) für 1600A, 75x5mm (Art. Nr. 3x037459) für 1900A, 80x5mm (Art. Nr. 3x37443) für 2000A, 100x5mm (Art. Nr. 3x037446) für 2450A, 125x5mm für 2900A, 50x10mm für 2030A, 60x10mm für 2400A, 80x10mm für 2900A, 100x10mm für 3500A, 120x10mm für 4000A
Flachkupfer Abmessungen (4 Schienen/Leiter): 50x5mm (Art. Nr. 4x037440) für 1380A, 63x5mm (Art. Nr. 4x37441) für 1600A, 75x5mm (Art. Nr. 4x037459) für 1900A, 80x5mm (Art. Nr. 4x37443) für 2000A, 100x5mm (Art. Nr. 4x037446) für 2450A, 125x5mm für 2900A
Normenkonform: EN 60947-1, EN 60664-1
Betriebsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 12kVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 10 und 250kA, Abhängig von der Distanz der Sammelschienenträger
Montage in diverse Gehäuse: Vertikal oder horizontal auf mitgelieferte Profilschiene.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Tiefe 725mm: Vertikal an Seitenwand oder horizontal unter Dach von Gehäuse oder separater Kabelzone auf mitgelieferte Profilschiene. Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Montage in Gehäuse XL3 4000, Tiefe 975mm: Vertikal an Seitenwand oder horizontal unter Dach von Gehäuse oder separater Kabelzone auf mitgelieferte Profilschiene. Profilschiene direkt an Gehäuseprofil montiert.
Anmerkung: In einer Linie angeordnete Sammelschiene. Kann auch als Sammelschienenträger für horizontales Transfer-Sammelschienensystem oder als Sammelschienenträger für horizontaless Sammelschienensytem an Rückwand der Gehäuse eingesetzt werden.
Lieferumfang: 1St. Sammelschienenträger inklusive Montagematerial und Profilschienen.