Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sammelschienträger für VX3optimiert 350mm

Sammelschienträger für Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 630-1600A/3200A in Kabelzone von Gehäuse XL3 4000 T: 475/725mm

Sammelschienträger für VX3optimiert 350mm
Sammelschienträger für VX3optimiert 350mm 037367
3245060373672
3245060373672


195.00 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sammelschienenträger für Alu-Sammelschienensystem 630-1600A/3200A in Kabelzone von Gehäuse XL3 4000
Sammelschienensystem: VX3optimiert 630-1600A/3200A
Sammelschienen: 630A (Art. Nr. 037354), 800A (Art. Nr. 037355), 1000A (Art. Nr. 037356), 1250A (Art. Nr. 037357), 1600A (Art. Nr. 037358), 3200A (2x Art. Nr. 037358)
Achsabstand Sammelschienen: 75mm
Breite Sammelschienenträger: 350mm
630-1600A Montage in Gehäuse XL3 4000, T: 475mm, B: 475mm: Vertikal versetzt in Kabelzone. Befestigung direkt an Gerüstprofile.
630-1600A Montage in Gehäuse XL3 4000, T: 725/975mm, B:475mm: Vertikal versetzt in Kabelzone. Befestigung an Gerüstprofil und an zusätzliches, vertikales Funktionsprofil (Art. Nr. 020520).
3200A Montage in Gehäuse XL3 4000 T: 475mm, B: 475mm: Vertikal versetzt in Kabelzone. Befestigung direkt an Gerüstprofile.
3200A Montage in Gehäuse XL3 4000 T: 725/975mm, B:475mm: Vertikal versetzt in Kabelzone. Befestigung an Gerüstprofil und an zusätzliches, vertikales Funktionsprofil (Art. Nr. 020520).
Normenkonform: 60947-1 / EN 60664-1
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Stossspannung (Uimp): 8KVAC
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): Zwischen 30 und 154kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger und der Abmessung der Sammelschienen.
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw) 1Sek.: Zwischen 15 und 70kA, Abhängig vom Abstand der Sammelschienenträger und der Abmessung der Sammelschienen.
Anmerkung 630-1600A: Bei Montage in Gehäuse XL3 4000 T: 725/975mm ist ein Funktionsprofil (Art. Nr. 020520) zwingend zusätzlich zu bestellen.
Anmerkung 3200A: Für die Erstellung eines Alu-Sammelschienensystems 3200A sind 2St. Alu-Sammelschienenträger (Art. Nr. 037367) und 1Set zusätzliche Befestigungsschrauben (Art. Nr. 037377) zu bestellen. Bei Montage in Gehäuse XL3 4000 T: 725/975mm ist ein Funktionsprofil (Art. Nr. 020520) zwingend zusätzlich zu bestellen.
Lieferumfang: 1St. Sammelschienenträger inkl. Befestigungsmaterial für Alu-Sammelschienen und an Gehäuse.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen