Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support pour jeu de barres VX3optimisé 350mm

Support pour jeu de barres aluminium VX3optimisé 630-1600A/3200A en gaine à câbles de l'enveloppe XL3 4000 P: 475/725mm

Support pour jeu de barres VX3optimisé 350mm
Support pour jeu de barres VX3optimisé 350mm 037367
3245060373672
3245060373672


195.00 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support pour jeu de barres aluminium 630-1600A/3200A en gaine à câbles de l'enveloppe XL3 4000
Système jeu de barres: VX3optimisé 630-1600A/3200A
jeu de barres: 630A (Art. Nr. 037354), 800A (Art. Nr. 037355), 1000A (Art. Nr. 037356), 1250A (Art. Nr. 037357), 1600A (Art. Nr. 037358), 3200A (2x Art. Nr. 037358)
Entraxe jeu de barres: 75mm
Largeur du support isolant: 350mm
630-1600A montage en enveloppe XL3 4000, P: 475mm, L: 475mm: Montage vertical décalé en gaine à câbles. Fixation direct sur les profilés
630-1600A montage en enveloppe XL3 4000, P: 725/975mm, L:475mm: Montage vertical décalé en gaine à câbles. Montage sur montant et profil vertical additionnel. (Art. Nr. 020520).
3200A montage en enveloppe XL3 4000 P: 475mm, L: 475mm: Montage vertical décalé en gaine à câbles. Fixation direct sur les profilés
3200A montage en enveloppe XL3 4000 P: 725/975mm, L:475mm: Montage vertical décalé en gaine à câbles. Montage sur montant et profil vertical additionnel. (Art. Nr. 020520).
Conforme à la norme: 60947-1 / EN 60664-1
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 8KVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 30 et 154kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres et la dimension du jeu de barres.
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 1sec.: Entre 15 et 70kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres et la dimension du jeu de barres.
Remarque 630-1600A: Pour le montage en enveloppe XL3 4000 P: 725/975mm le profil (Art. Nr. 020520) est à commander séparément.
Remarque 3200A: Pour la réalisation d'un système jeu de barres en aluminium 3200A, 2pcs. d'un support jeu de barres (Art. Nr. 037367) et un set de vis de fixation (Art. Nr. 037377) sont à commander. Pour le montage en enveloppe XL3 4000 P: 725/975mm le profil (Art. Nr. 020520) est à commander séparément..
Livraison: 1pc. support pour jeu de barres, livré avec matériel de fixation pour jeu de barres aluminium et enveloppe.