Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schlüsselschalter S0 weiss, ohne Zylinder

EB-Schlüsselschalter ohne Zylinder 0/2L, 6A, 2 Module, weiss

Schlüsselschalter S0 weiss, ohne Zylinder
Schlüsselschalter S0 weiss, ohne Zylinder 077074
547602001
3245060770747
3245060770747


97.20 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 46.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Schaltstellung 0 – 1
6A, 250V
Geliefert ohne DIN-Halbzylinder (Art. 0697 95, separat bestellen)
Einbau in AP-Gehäuse nicht möglich



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen