Interrupteur à clé S0 blanc, sans barilletInterrupteur à clé sans barillet INC 0/2L, 6A, 2 modules, blancInterrupteur à clé S0 blanc, sans barillet
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 46.5mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² 1 contact bipolaire 6 A, 250 V À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95 Montage dans cadre apparente n'est pas possible Accessoires |
||||||||||||||||