Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schlüsselschwenktaster 2xNO magnesium, ohne Zylinder

EB-Schlüsselschwenktaster ohne Zylinder 2 x A/1L, 6A, 2 Module, magnesium

Schlüsselschwenktaster 2xNO magnesium, ohne Zylinder
Schlüsselschwenktaster 2xNO magnesium, ohne Zylinder 077075M
547461841
7611668087055
7611668087055


104.05 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 46.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Schaltstellung 1 - 0 - 2
6A, 250V
Geliefert ohne DIN-Halbzylinder (Art. 0697 95, separat bestellen)
Einbau in AP-Gehäuse nicht möglich