Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contact pivotant à clé 2xNO magnésium, sans barillet

Contact pivotant à clé sans barillet INC 2 x A/1L, 6A, 2 modules, magnésium

Contact pivotant à clé 2xNO magnésium, sans barillet
Contact pivotant à clé 2xNO magnésium, sans barillet 077075M
547461841
7611668087055
7611668087055


106.15 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 46.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Inverseur avec position arrêt
6 A, 250 V
À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95
Montage dans cadre apparente n'est pas possible


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen