Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schrittschalter 48V, 2NO

Schrittschalter CX3 standard 16A, 2L, 48V, 2NO

Schrittschalter 48V, 2NO
Schrittschalter 48V, 2NO 412411
534117070
3245064124119
3245064124119


53.35 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Standard Schrittschalter CX3
Anzahl Aussenleiter: 2 Leiter
Betriebsnennstrom (In): 16A
Steuerspannung (AC): 48V
Schaltkontakte: 2 NO
Normenkonform: EN 60669-2-2
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x6mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x6mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x6mm²/2x4mm²
Hinweis: Maximal 2 Hilfskontakte pro Gerät anbaubar