Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sicherungselement 1L für Zylindersicherungen (gG und aM) 8x32mm

Sicherungselement für Zylindersicherungen (gG und aM) 8x32mm und 10x38mm

Sicherungselement 1L für Zylindersicherungen (gG und aM) 8x32mm
005806
808401001
3245060058067
3245060058067


16.50 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sicherungselement für Zylindersicherungen (Typ gG und aM) 8x32mm
Anzahl Aussenleiter: 1L
Patronengrösse: 8x32mm
Anschlussquerschnitt: 1x25mm²
Normenkonform: EN 60269-1, EN60269-2 und EN 60269.2-1
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC 20
Abschaltleistung: 20kA
Betriebsspannung (Un): 400VAC
Hinweis: Mit Beschriftungsfenstern, Isolierter Griff Klasse II
Zubehör: Voyant de fusion (Art. Nr. 005790) zur Ausgelöst Anzeige
Zubehör: Aussenleitertrennwand (Art. Nr. 406305)
Zubehör: Plombierbare Klemmenabdeckung (Art. Nr. 004444)
Zubehör: Hilfskontakt 1NO/NC (Art. Nr. 005796) für Positionsanzeige (0,5TE)
Zubehör: Verriegelung (Art. Nr. 005799) für Vorhängeschlösser (1St. 5mm Art. Nr. 004443 oder 1St. 6mm Art. Nr. 022797)
Montage: DIN-Hutschiene 35mm
Verschienung: Stiftkamm HX3
Breite: 1TE
Schutzgrad: IP2x
Verlustleistung: 0,3W/Leiter
Lieferumfang: Sicherungselement ohne Schmelzsicherung



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen