Coupe-circuits 1P pour cartouche cylindrique (gG et aM) 8x32mmCoupe-circuits pour cartouche cylindrique (gG et aM) 8x32mm et 10x38mmCoupe-circuits 1P pour cartouche cylindrique (gG et aM) 8x32mm
Coupe-circuits pour cartouche cylindrique (Type gG et aM) 8x32mm
Nombre de pôles: 1P Dimension cartouche: 8x32mm Section de raccordement: 1x25mm² Conforme à la norme: EN 60269-1, EN60269-2 et EN 60269.2-1 Catégorie d'emploi (EN 60947-3): AC 20 Pouvoir de coupure: 20kA Tension nominale (Un): 400VAC Remarque: Avec porte-étiquette, préhenseur isolé classe II Accessoire: Voyant de fusion (Art. Nr. 005790) pour repérage de la cartouche fondue Accessoire: Cloison d'isolement (Art. Nr. 406305) Accessoire: Cache bornes plombable (Art. Nr. 004444) Accessoire: Contact auxiliaire 1NO/NC (Art. Nr. 005796) avec indication de l'état (0,5mod.) Accessoire: Support pour cadenas (Art. Nr. 005799) pour cadenas (1pc. 5mm Art. Nr. 004443 ou 1pc. 6mm Art. Nr. 022797) Montage: Rail DIN 35mm Répartition: Peigne à dents HX3 Largeur: 1mod. Indice de protection: IP2x Dissipation de la puissance: 0,3W/conducteur Livraison: Coupe circuits sans cartouche fusible |
||||||||||||||||