Signalkontakt für RCCB Typ B für DX3 (standard) Geräte,
Betriebsnennstrom (In): 6A (AC) 1A (DC)
Verlustleistung (W): 0,54 W
Betriebsspannung (Un): 230V (AC)/110V (DC)
Kontakte: 2NO/NC
Breite: 1/2 TE (9mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x1-1.5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x1-1.5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x1-1.5mm²
Hinweis: Signalisiert die Auslösung des Gerätes (Signalkontakt)
Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position)