Contact de signalisation pour RCCB Typ B pour appareils DX3 (standard) Courant nominal des contacts (In): 6A (AC)/1A (DC) Puissance dissipée (W) : 0,54 W Tension nominal des contacts (Un): 230V (AC)/110V (DC) Contacts: 2NO/NC Largeur: 1/2mod (9mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x1-1.5mm², câble flexible sans embout 1x1-1.5mm², câble flexible avec embout 1x1-1.5mm² Remarque: Se montent à gauche des appareils
Article alternatif