Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Smarter Schrittschalter 1P 16A

CX3 with Netatmo - Smarte Reiheneinbaugeräte

Smarter Schrittschalter 1P 16A
Smarter Schrittschalter 1P 16A 412170
404850011
3414971795587
3414971795587


90.05 CHF
129


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


CX³ with Netatmo, sind die ersten smarten Reiheneinbaugeräte von Legrand, die dem Benutzer eine einfachere Überwachung, Verwaltung und Erstellung von Szenarien seiner elektrischen Geräte ermöglichen. Von ihrem Smartphone aus, können Nutzer über die "Home + Control"-App einfach alles, was in ihrem Haus elektrisch ist, von überall auf der Welt steuern. Die Lösung ist mit den wichtigsten Smart-Home-Systemen und Sprachassistenten wie Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa & IFTTT kompatibel.CX³ with Netatmo wurde auf der CES 2020, der weltweit führenden Elektronikmesse in Las Vegas, ausgezeichnet.

Der smarte Schrittschalter der Produktreihe "CX3 with Netatmo" ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung Ihres Beleuchtung aus der Ferne per Smartphone über die Home + Control App. und/oder über einen Sprachassistenten.

Ermöglicht, über die Legrand Home + Control App:
- Punktuelle Fernsteuerung oder eingebunden in einem Szenario
- Programmierung im Rahmen eines Tages- und/oder Wochenplans

Kann durch konventionelle Taster (verdrahtet) und / oder mit "Arteor with Netatmo" gesteuert werden.

Technische Daten:
Kontakt: 1 Schliesser
Bemessungsspannung Ue: 100-240V AC
Frequenz: 50/60Hz
Stossspannungsfestigkeit Uimp: 4kV
Bemessungsstrom Ie: 16A
Geräuscharm < 10dB
Aufgrund interner Schutzbeschaltung ist beim Anschluss der Steuerleitung zwischen C1 und C2 keine zusätzliche 2 A-Absicherung erforderlich.
Erlaubt den Einsatz einer Sammelschiene
Schraubklemmen

Hinweis:
Aus Sicherheitsgründen muss die Spannungsversorgung bei der Installation ausgeschaltet sein.
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines „...with Netatmo“ Starterpakets für die DIN-Schiene Best.Nr. 412191 oder von "Arteor with Netatmo"