Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Smartes DIN-Gateway

CX3 with Netatmo - Smarte Reiheneinbaugeräte

Smartes DIN-Gateway
Smartes DIN-Gateway 412181
404930001
3414971795600
3414971795600


107.45 CHF
129


Lieferbar solange Vorrat
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


CX3 with Netatmo, sind die ersten smarten Reiheneinbaugeräte von Legrand, die dem Benutzer eine einfachere Überwachung, Verwaltung und Erstellung von Szenarien seiner elektrischen Geräte ermöglichen. Von ihrem Smartphone aus, können Nutzer über die "Home + Control"-App einfach alles, was in ihrem Haus elektrisch ist, von überall auf der Welt steuern. Die Lösung ist mit den wichtigsten Smart-Home-Systemen und Sprachassistenten wie Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa kompatibel. CX³ with Netatmo wurde auf der CES 2020, der weltweit führenden Elektronikmesse in Las Vegas, ausgezeichnet.

Das smarte DIN-Gateway aus der Produktreihe "CX3 with Netatmo" ist das Herzstück einer vernetzten Hausinstallation und daher Voraussetzung für die Erstinstallation.

Smartes DIN-Gateway:
Ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung Ihres Hauses (Beleuchtung, Rollläden und Elektrogeräte) per Smartphone über die Home + Control App. und/oder per Sprache über einen Sprachassistenten.
Wenn ein Router in der Wohnung / Haus vorhanden ist, überprüfen Sie mittels Ihres Smartphones, ob das WiFi-Signal am Gateway ausreichend ist.
Wenn das Signal nicht ausreicht, platzieren Sie den Router näher am Schaltschrank oder verwenden Sie einen WiFi-Verstärker, um die volle Funktionalität gewährleisten zu können. Es muss eine WiFi-Verbindung von 2,4GHz vorliegen.

Dimensionen (BxH): 45mm x 83mm
Bemessungsstrom Ue: 100 - 240V AC
Frequenz: 50/60Hz
Verlustleistung: max. 2W
Frequenzband: 2,4 - 2,4835 GHz (Leistung < 100mW)
Umgebungstemperatur: -5 - +45°C

Hinweis:
Aus Sicherheitsgründen muss die Spannungsversorgung bei der Installation ausgeschaltet sein.