Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Smartes Gateway Zigbee-Wi-Fi

CX3 with Netatmo - Smarte Reiheneinbaugeräte

Smartes Gateway Zigbee-Wi-Fi
Smartes Gateway Zigbee-Wi-Fi 412181B
404931001
3414973088328
3414973088328


99.25 CHF
129


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zentrale Steuereinheit für alle „With Netatmo“-Geräte:
Das Gateway ist mit sämtlichen "With Netatmo"-Modulen und Geräten kombinierbar und bildet das Herzstück Ihrer vernetzten Hausinstallation.
 
Einfache Installation:
Das Gateway lässt sich mühelos in jedem Standard-Verteilerkasten installieren. Für jedes Haus genügt ein einziges Modul, um die gesamte Steuerung zu ermöglichen.
 
Intelligente Zeitpläne und Energiemanagement:
Legen Sie individuelle Zeitpläne fest, um Geräte automatisch ein- und auszuschalten. Überwachen Sie deren Energieverbrauch bequem über Ihr Smartphone.
Erstellen Sie personalisierte Szenarien wie „Urlaub“, „Arbeitswoche“ oder „Wochenende“ – ganz nach Ihrem Lebensstil.
 
Zukunftssicher und erweiterbar:
Teil des Legrand Connected Home Ökosystems – steuerbar mit der App Home+Control, Ihrer zentralen Lösung für die gesamte Hausinstallation.
 
Modular erweiterbar:
Ergänzen Sie Ihre Smart-Home-Installation jederzeit mit weiteren Legrand "With Netatmo"-Komponenten – z. B. weiteren Modulen für den Verteilerkasten, smarten Schaltern, Steckdosen oder drahtlosen Wandschaltern.
 
WLAN-Anbindung:
Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n), kompatibel mit Open/WEP/WPA/WPA2-Personal (TKIP und AES)
 
Kompatibel mit:
Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa – für maximale Flexibilität bei der Sprachsteuerung und Integration in bestehende Smart-Home-Systeme.
 
Kompaktes Format:
Nur 2,5 DIN-Module breit (45 mm) – ideal für den Einbau in jeden gängigen DIN-Verteilerkasten.
 
Zwei Konfigurationsmöglichkeiten:
• Offline über die Home+Pro App
• Direkt über Wi-Fi mit der Home+Control App
 
Dimensionen (BxH): 45mm x 83mm
Bemessungsstrom Ue: 100 - 240V AC
Frequenz: 50/60Hz
Verlustleistung: max. 2W
Frequenzband: 2,4 - 2,4835 GHz (Leistung < 100mW)
Umgebungstemperatur: -5 - +45°C


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen