Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module control Zigbee-Wi-Fi

CX3 with Netatmo - Appareils modulaires intelligents

Module control Zigbee-Wi-Fi
Module control Zigbee-Wi-Fi 412181B
3414973088328
3414973088328


99.25 CHF
129


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Unité de contrôle centrale pour tous les appareils « With Netatmo »
le module control est compatible avec tous les modules et dispositifs « With Netatmo » et constitue le cœur de votre installation électrique connectée.
 
Installation simple
Le module control s’installe facilement dans tout coffret de distribution standard. Un seul module suffit pour gérer l’ensemble de l’installation d’un logement.
 
Programmation intelligente et gestion de l’énergie
Définissez des plannings personnalisés pour allumer ou éteindre automatiquement vos appareils.
Suivez leur consommation énergétique directement depuis votre smartphone.
Créez des scénarios adaptés à votre mode de vie, tels que « Vacances », « Semaine de travail » ou « Week-end ».
 
Évolutif et pérenne
Fait partie de l’écosystème Legrand Connected Home, pilotable via l’application Home+Control, votre solution centrale pour toute l’installation domestique.
 
Modularité étendue
Complétez votre installation domotique à tout moment avec d’autres composants Legrand With Netatmo : modules pour tableau électrique, interrupteurs intelligents, prises connectées ou commandes murales sans fil.
 
Connexion Wi-Fi
Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n)
Compatibilité : Open / WEP / WPA / WPA2-Personal (TKIP et AES)
 
Compatibilité avec les assistants vocaux
Apple HomeKit, Google Assistant et Amazon Alexa – pour une intégration optimale dans tout système domotique existant et un contrôle vocal flexible.
 
Format compact
Largeur : 2,5 modules DIN (45 mm) – idéal pour une intégration dans les coffrets de distribution standards.
 
Deux modes de configuration
• Hors ligne via l'application Home+Pro
• Directement via Wi-Fi avec l'application Home+Control
 
Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H) : 45 mm x 83 mm
Tension nominale (Ue) : 100 – 240 V~
Fréquence : 50 / 60 Hz
Puissance dissipée : max. 2 W
Bande de fréquence : 2,4 – 2,4835 GHz (puissance < 100 mW)
Température ambiante : -5 à +45 °C


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen