Stecksockel 4L für HX3optimiertStecksockel vorverdrahtet 4L, 1,5TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 4L mit 1,5TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400AStecksockel 4L für HX3optimiert
Stecksockel vorverdrahtet 4L, 1,5TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 4L mit 1,5TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A
Breite: 6TE Nennstrom (In): 125A Aussenleiter: L1, L2, L3, N Gerät: Reiheneinbaugeräte DX3standard 4L mit 1,5TE/L Reihenverteiler: HX3optimiert 250/400A (Art. Nr. 404480, 404481, 404483, 404484) Anmerkung: Die Spannungsversorgung des Reiheneinbaugerätes DX3standard 4L mit 1,5TE/L erfolgt mit den mitgelieferten und am Stecksockel montierten Litzenanschlüssen vom oben an die Reiheneinbaugeräte DX3standard 4L mit 1,5TE/L. Es ist kein weiteres Zubehör für den Anschluss oder die Montage des Reiheneinbeugerätes DX3standard 4L mit 1,5TE/L notwendig. Lieferumfang: 1St. Stecksockel 4L, 125A, 6TE vorverdrahtet mit Litze für Anschluss an Reiheneinbaugerät DX3standard 4L mit 1,5TE/L |