Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Base à fils 4L pour HX3optimisé

Base à fils 4L, 1,5mod/P pour appareil modulaire DX3standard 4L avec 1,5mod/P pour montage sur répartiteur de rangée HX3optimisé 250/400A

Base à fils 4L pour HX3optimisé
Base à fils 4L pour HX3optimisé 404515
3245064045155
3245064045155


200.60 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Base à fils 4L, 1,5mod/P pour appareil modulaire DX3standard 4L avec 1,5mod/P pour montage sur répartiteur de rangée HX3optimisé 250/400A
Largeur: 6mod.
Courant nominal (In): 125A
Conducteur: L1, L2, L3, N
Composant: Appareil modulaire DX3standard 4L avec 1,5mod/P
Répartiteur de rangée: HX3optimisé 250/400A (Art. Nr. 404480, 404481, 404483, 404484)
Remarque: L'alimentation des appareils modulaires DX3standard 4L avec 1.5mod./P est réalisée par le haut sur les composants modulaire DX3standard 4L avec 1,5mod/P. par les liaisons filaires comprises sur la base. Aucun accessoire n'est nécessaire pour le raccordement ou le montage des composants modulaires DX3standard avec 1.5mod./P
Livraison: 1pc. base 4L, 125A, 6mod. précâblé avec fils pour raccordement sur le répartiteur de rangée DX3standard 4L avec 1,5mod/P