Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockel VX3-IS 333 für Kompakten Leistungsschalter DPX3-160 3L

Stecksockel VX3-IS 333 für Kompakten Leistungsschalter DPX3-160 3L auf Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert 2000A in Gehäuse XL3 4000

Stecksockel VX3-IS 333 für Kompakten Leistungsschalter DPX3-160 3L
Stecksockel VX3-IS 333 für Kompakten Leistungsschalter DPX3-160 3L 404640
3245064046404
3245064046404


3'411.85 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockel VX3-IS 333 für Kompakten Leistungsschalter DPX3-160 3L ohne RCD-Einheit für Montage auf Alu-Sammelschienesystem VX3-SI optimiert ?2000A in Gehäuse XL3 4000
Service-Index: SI 333
Kompakter leistungsschalter: DPX3-160 3L ohne RCD-Einheit
Anschluss: Steckanschluss an Alu-Sammelschienensytem VX3-SI optimiert 2000A
Montage: Befestigung an Funktionsprofilen von Gehäuse
Gehäuse: XL3 4000
Lieferumfang: 1St. Sockel inklusive Montage- und Anschlussmaterial