Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockel VX3-IS 333 für Kompakten Leistungsschalter DPX3-250 4L

Stecksockel VX3-IS 333 für Kompakten Leistungsschalter DPX3-250 4L ohne RCD-Einheit auf Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert 2000A in Gehäuse XL3 4000

Stecksockel VX3-IS 333 für Kompakten Leistungsschalter DPX3-250 4L
Stecksockel VX3-IS 333 für Kompakten Leistungsschalter DPX3-250 4L 404643
3245064046435
3245064046435


3'483.05 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockel VX3-SI 333 für Kompakten Leistungsschalter DPX3-250 4L ohne RCD-Einheit für Montage auf Alu-Sammelschienesystem VX3-SI optimiert ?2000A in Gehäuse XL3 4000
Service-Index: SI 333
Kompakter leistungsschalter: DPX3-250 4L ohne RCD-Einheit
Anschluss: Steckanschluss an Alu-Sammelschienensytem VX3-SI optimiert 2000A
Montage: Befestigung an Funktionsprofilen von Gehäuse
Gehäuse: XL3 4000
Lieferumfang: 1St. Sockel inklusive Montage- und Anschlussmaterial